Produktnummer: MRG1791

MRG1791 – Analoges Video, Typ RG179, 30 AWG, verseiltes SCCS, 85 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung

Analoges Video, Typ RG179, 30 AWG verseilter, versilberter, kupferummantelter Stahlleiter, 85 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Standard-Videokabel

RG-Typ

179

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 30 AWG Stranded 0.3 mm SCCS - Silvered Copper Covered Steel

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 1.6 mm (0.063 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 2.8 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 40 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
10 MHz 15 dB/100m
100 MHz 27 dB/100m
1000 MHz 85 dB/100m

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
802 Ohm/km (244 Ohm/1000ft) 67 pF/m (20 pF/ft) 75 Ohm 66%

Speisung

Voltage Rating
2000 V DC / 1000 V RMS

Temperatur

Operating Installation Storage
-25°C To +70°C -5°C To +50°C -25°C To +70°C

Biegeradius

Installation Min.
28 mm (1.1 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

Millitärische Compliance

MIL-C-17

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
MRG1791.0050 Schwarz Rolle 50 m 8719605102935
MRG1791.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605102928
MRG1791.00150 Schwarz Rolle 150 m 8719605162977

Ressourcen

Resources