Produktnummer: URM202

URM202 – Uni-Radio-Koaxialkabel, 75 Ohm, Typ M202, 23 AWG, verseilter BC, 57 % BC-Geflecht, PVC-Ummantelung

Uni-Funk-Koaxialkabel, 75 Ohm, Typ M202, 23 AWG verseilter blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Geflecht aus 57 % blankem Kupfer, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Standard-Videokabel

Serie Typ

UR-Serie

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 22 AWG Stranded 0.75 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 3.25 mm (0.128 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 57%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5.1 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 40 dB

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 20 dB
30 - 470 MHz 20 dB
470 - 1000 MHz 18 dB

Hinweise zur Rückflussdämpfungstabelle

In jedem Frequenzbereich sind 3 Spitzenwerte bis zu 4 dB niedriger erlaubt

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
100 MHz 11 dB/100m
200 MHz 16 dB/100m
500 MHz 27 dB/100m
900 MHz 40 dB/100m

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
54 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 55 pF/m (17 pF/ft) 75 Ohm 81%

Speisung

Voltage Rating
2400 V DC / 1200 V RMS

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
26 mm (1.0 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50289

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.204 Revisionsdatum: 01-14-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.204 Revisionsdatum: 01-14-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
URM202.10200 Schwarz Rolle 200 m 8719605110916
URM202.11200 Grau Rolle 200 m 8719605110923
URM202.12200 Weiß Rolle 200 m 8719605110930

Ressourcen

Resources