Produktnummer: 449945

PTZ, RG-59 #20, #18-2c, LSZH, Siamese, Dca

PTZ-Kabel (CCTV + Strom/Audio), Koax 59/U, Flammwidrigkeit IEC60332-1 20 AWG, massives blankes Kupfer, Kern aus geschäumtem Polyethylen, 95 % blankes Kupfergeflecht, LSZH-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Überwachung, CCTV-Kamera, PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen)

RG-Typ

59

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 20 AWG Solid 0.81 mm BC - Bare Copper
Pair1 18 AWG 7x26 1.17 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 3.68 mm (0.145 in)
Twisted Pair(s) PE - Polyethylene 1.7 mm (0.067 in)

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.9 mm (0.23 in)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.98 dB/100m
5 MHz 2.13 dB/100m
10 MHz 2.95 dB/100m
50 MHz 6.23 dB/100m
100 MHz 8.53 dB/100m
200 MHz 11.8 dB/100m
400 MHz 16.4 dB/100m
700 MHz 23 dB/100m
900 MHz 26.2 dB/100m
1000 MHz 27.9 dB/100m

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10.3 Ohm/1000ft 12.5 Ohm/km (3.81 Ohm/1000ft) 55.6 pF/m (16.9 pF/ft) 75 Ohm 83%
21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft)

Temperatur

Operating Storage
-30°C To +70°C -30°C To +70°C

Maximale Zugspannung

450 N (100 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d2,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.271 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.271 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
449945.00100 Grau Rolle 100 m 8719605007018
449945.00500 Grau Rolle 500 m 8719605007025

Ressourcen

Resources