Produktnummer: 5288US

PTZ, Cat5e-4pr, #16-2c, UTP, PVC Jkt, CMR, Siamese

PTZ-Kabel (Steuerung + Stromversorgung), Riser-CMR, Cat5e 4–24 AWG massive blanke Kupferdatenpaare mit Polyolefin-Isolierung, 2–16 AWG verseilte blanke Kupferleiter mit PVC-Isolierung, siamesischer PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Überwachung, CCTV-Kamera, PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen), UTP-CCTV

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Pairs
Cat 5e Pair 24 Solid BC - Bare Copper 0.021 in 4
Conductor(s) 16 19x29 BC - Bare Copper 0.059 in 2

Anzahl der Leiter

10

Gesamtanzahl der Paare

4

Isolierung

Element Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Cat 5e Pair PO - Polyolefin 0.041 in 0.009 in
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.101 in 0.008 in

Farbtafel

Number Color
Cat 5e Pair1 Blue & White/Blue
Cat 5e Pair2 Orange & White/Orange
Cat 5e Pair3 Green & White/Green
Cat 5e Pair4 Brown & White/Brown
Pair1

Farbtabelle 2

Color
Black & Red

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.190 x 0.408 in 0.020 in

Leiter DCR

Element Max. Conductor DCR Max. DCR Unbalance Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance
Cat 5e Pair 23.2 Ohm/1000ft 5 % 93.8 Ohm/km 9.38 Ohm/1000ft
Pair1 14 Ohm/km 14.8 Ohm/km

Kapazität

Element
Cat 5e Pair
Pair1

Verzögerung

Element Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Cat 5e Pair 45 ns/ft 70 ns/100m 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance
1 MHz 2 dB/100m 62 dB 60 dB 61 dB 20 dB 100 ± 15%
4 MHz 4.1 dB/100m 53 dB 49 dB 49 dB 23 dB 100 ± 15%
8 MHz 5.8 dB/100m 48 dB 43 dB 43 dB 24.5 dB 100 ± 15%
10 MHz 6.5 dB/100m 47 dB 41 dB 41 dB 25 dB 100 ± 15%
16 MHz 8.2 dB/100m 44 dB 36 dB 37 dB 25 dB 100 ± 15%
20 MHz 9.3 dB/100m 42 dB 34 dB 35 dB 25 dB 100 ± 15%
25 MHz 10.4 dB/100m 41 dB 31 dB 33 dB 24.3 dB 100 ± 15%
31.25 MHz 11.7 dB/100m 39 dB 28 dB 31 dB 23.6 dB 100 ± 15%
62.5 MHz 17 dB/100m 35 dB 19 dB 24 dB 21.3 dB 100 ± 15%
100 MHz 22 dB/100m 32 dB 11 dB 21 dB 20.1 dB 100 ± 15%

Bemessungsstrom

Element
Cat 5e Pair
Pair1

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Maximale DCR-Unwucht für Paar bei 20°C: 5 %

Temperaturbereich für die Installation

0°C Bis +75°C

UL Temperaturbereich

75°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Temperaturbereich Trennung

0°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

44 Pfund/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

130 lbs

Minimaler Biegeradius bei der Installation

4.08 in

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801, Kategorie 5e für Datenpaare

CPR-Euroklasse

Eca

Datenkategorie

Kategorie 5e

Weitere Standards

ISO/IEC 11801, Kategorie 5e

Umgebung

Innen – Riser

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL)

FT4

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 Riser

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

6288US

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Anmerkungen

Durchgehende Ummantelung sequenziell gekennzeichnet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.498 Revisionsdatum: 08-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.498 Revisionsdatum: 08-25-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
5288US 0101000 Schwarz 612825158905
5288US 0091000 Weiß 612825158899