Produktnummer: 533945E

Überwachung CCTV, RG-6 #18 Sol BC, FPE Core, BC Braid, PVC Jkt, Eca

Überwachungs- und CCTV-Kabel, Koaxialkabel RG6/U, massives blankes Kupfer, gasinjiziertes Polyethylen, 90 % blankes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Koaxialkabel für analoge Video- und CCTV-Kommunikationsnetze gemäß der Europäischen Norm EN 50117-1; Betrieb bei Frequenzen zwischen 5 und 1000 MHz

RG-Typ

6

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1.02 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 4.57 mm (0.180 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 93%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.76 mm

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 23 dB
30 - 470 MHz 23 dB
470 - 1000 MHz 20 dB

Hinweise zur Rückflussdämpfungstabelle

In jedem Frequenzbereich sind 3 Spitzenwerte bis zu 4 dB niedriger erlaubt

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.78 dB/100m
5 MHz 1.6 dB/100m
10 MHz 2.36 dB/100m
50 MHz 4.9 dB/100m
100 MHz 6.56 dB/100m
200 MHz 9.5 dB/100m
400 MHz 13.8 dB/100m
700 MHz 18.4 dB/100m
900 MHz 21 dB/100m
1000 MHz 23 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
21 Ohm/km (6.4 Ohm/1000ft) 53.5 pF/m (16.3 pF/ft) 75 Ohm 83%

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +75°C -5°C To +50°C -30°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min.
68 mm (2.7 in)

Gewicht Kabelgebinde

53 kg/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50117-1, EN 50117-9-1, EN 50290-2-20

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.246 Revisionsdatum: 01-14-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.246 Revisionsdatum: 01-14-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
533945E.00152 Schwarz Rolle 152 m 8719605008374
533945E.00305 Schwarz Rolle 305 m 8719605008381
533945E.K1305 Schwarz Rolle 305 m 8719605008428
533945E.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605008367
533945E.K11000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605008411

Ressourcen

Resources