Produktnummer: 7785ECH

7785ECH – Triax 14, 11 AWG Str BC, doppelte BC-Geflechte, LSZH-C Jkt

Triax 14, 11 AWG (7 x 21) Litzenleiter aus blankem Kupfer, PE-Isolierung, 80 % blankes Kupfergeflecht, LSZH-Isolierung, 80 % blankes Kupfergeflecht, LSZH-Ummantelung. IEC 60332-3-24.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Video; Kamera mit CCU (Kamerasteuereinheit) verbinden

Serie Typ

Triaxial 8/11/14

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 12 AWG Stranded 2.2 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 9.7 mm (0.38 in)

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 80%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 11.9 mm (0.469 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 14.5 mm

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100m
10 MHz 1.3 dB/100m
20 MHz 1.7 dB/100m
40 MHz 2.5 dB/100m
50 MHz 2.8 dB/100m
60 MHz 3.1 dB/100m
100 MHz 4.2 dB/100m
270 MHz 7 dB/100m
300 MHz 7.6 dB/100m
540 MHz 10.1 dB/100m
1000 MHz 14.3 dB/100m

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
5.7 Ohm/km 6.4 Ohm/km (2.0 Ohm/1000ft) 4.1 Ohm/km (1.2 Ohm/1000ft) 55 pF/m (17 pF/ft) 75 Ohm 81%

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 850 MHz 75 dB

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
150 mm (5.9 in)

Maximale Zugspannung

550 N (120 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.222 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.222 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
7785ECH.01500 Rot Rolle 500 m 8719605014719
7785ECH.012000 Rot Rolle 2,000 m 8719605124777

Ressourcen

Resources