Produktnummer: 35618

Zuleitungsdraht, #18 Str TC, XLPO-Isol., AWM 3173

Gummianschlusskabel, 18 AWG (16 x 30), verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, AWM 3173 CSA TYP CL1251 600V 125C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 130(B) Motorleitungssysteme, interne Verdrahtung von Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.032 in (0.81 mm) 0.109 in (2.77 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,109 Zoll (2,77 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 22 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature
125°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.44 in (11 mm) 0.44 in (11 mm)

Maximale Zugspannung

20.8 lbs (9.43 kg)

Gewicht Kabelgebinde

10 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

AWM-Compliance

AWM 3173

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1251

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.464 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C - KISTENROLLENAUFBAU., I - KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 200' ., U – Decklackzusätze auf Lagerfarben. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO FARBKOMBINATION. (SIEHE TOPCOAT ADDER TABLE), Z - ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN VARIIEREN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABGEROLLTE KARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.464 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C - KISTENROLLENAUFBAU., I - KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 200' ., U – Decklackzusätze auf Lagerfarben. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO FARBKOMBINATION. (SIEHE TOPCOAT ADDER TABLE), Z - ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN VARIIEREN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABGEROLLTE KARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
35618 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825145233 F
35618 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825145240 C I U Z
35618 0135000 Dunkelblau Rolle 5.000 ft 612825145264 C I U Z
35618 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825145196 C I U Z
35618 0015000 Braun Rolle 5.000 ft 612825145127 C I U Z
35618 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825145219 C I U Z
35618 0055000 Dunkelgrün Rolle 5.000 ft 612825145189 C I U Z
35618 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825145158 C I U Z
35618 0125000 Pink Rolle 5.000 ft 612825145257 C I U Z
35618 002500 Rot Rolle 500 ft 612825145134 F
35618 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825145141 C I U Z
35618 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825145202 C I U Z
35618 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825145226 C I U Z
35618 004500 Gelb Rolle 500 ft 612825145165 F
35618 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825145172 C I U Z

Ressourcen

Resources