Produktnummer: 37104

Anschlusskabel, #4 Str TC, EPDM Ins, AWM 3340 AWM 3374

Gummianschlusskabel, 4 AWG (105 x 24), verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, AWM 3340 AWM 3374 CSA-TYP CL1254 600V 125 °C FLEX 150 °C NO FLEX

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 130(B), 155(F) und teilweise auch 180(H) Motorleitungssysteme, Hochtemperatur, interne Verdrahtung von Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 4 AWG 105x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.084 in (2.1 mm) 0.432 in (11.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,432 Zoll (11,0 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.279 Ohm/1000ft 192 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3340, AWM 3374)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.32 in (110 mm) 4.32 in (110 mm)

Maximale Zugspannung

532 lbs (241 kg)

Gewicht Kabelgebinde

187 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3340, AWM 3374

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1254

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Trennmaterial über Leiter: Y

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.491 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.491 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
37104 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825146704 C
37104 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825146728 C F
37104 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825146735 C F
37104 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825146711 C

Ressourcen

Resources