Produktnummer: 37116

Anschlusskabel, #16 Str TC, EPDM Ins, AWM 3340 AWM 3374

Gummianschlusskabel, 16 AWG (26 x 30), verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, AWM 3340 AWM 3374 CSA-TYP CL1254 600V 125 °C FLEX 150 °C NO FLEX

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 130(B), 155(F) und teilweise auch 180(H) Motorleitungssysteme, Hochtemperatur, interne Verdrahtung von Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 26x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.048 in (1.2 mm) 0.154 in (3.91 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,154 Zoll (3,91 mm)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature
150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.62 in (16 mm) 0.62 in (16 mm)

Maximale Zugspannung

35.1 lbs (15.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

AWM-Compliance

AWM 3340, AWM 3374

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1254

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.459 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 50'., C – AUF KISTENSPULE AUFGESTELLT., I – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 200'., M – DIE ENDGÜLTIGE AUFGEBAUTLÄNGE KANN UM -10 % BIS +0 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.459 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 50'., C – AUF KISTENSPULE AUFGESTELLT., I – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 200'., M – DIE ENDGÜLTIGE AUFGEBAUTLÄNGE KANN UM -10 % BIS +0 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
37116 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825146971 F
37116 0104000 Schwarz Rolle 4.000 ft 612825146964 C I
37116 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825146988 M
37116 013500 Dunkelblau Rolle 500 ft 612825146995 F
37116 005500 Dunkelgrün Rolle 500 ft 612825146957 F
37116 002500 Rot Rolle 500 ft 612825146933 F
37116 009500 Weiß Rolle 500 ft
37116 004500 Gelb Rolle 500 ft 612825146940 F

Ressourcen

Resources