Produktnummer: 37130

Anschlusskabel, #3/0 Str TC, EPDM Ins, AWM 3340 AWM 3374

Gummianschlusskabel, 3/0AWG (630 x 26), verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, AWM 3340 AWM 3374 CSA-TYP CL1254 600V 125 °C FLEX 150 °C NO FLEX

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 130(B), 155(F) und teilweise auch 180(H) Motorleitungssysteme, Hochtemperatur, interne Verdrahtung von Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 3/0 AWG 630x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.111 in (2.82 mm) 0.758 in (19.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,758 Zoll (19,3 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.0724 Ohm/1000ft 460.8 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3340, AWM 3374)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
7.58 in (193 mm) 7.58 in (193 mm)

Maximale Zugspannung

2178 lbs (987.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

660 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3340, AWM 3374

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1254

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die genaue Litzenanzahl kann variieren. Trennmaterial über dem Leiter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.464 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.464 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
37130 01050 Schwarz Rolle 50 ft 612825147091 C
37130 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825147084 C F
37130 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825147107 C

Ressourcen

Resources