Produktnummer: 39110

Zuleitungsdraht, #10 Str TC, PPO-Isol., AWM 11028

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 10AWG (105x30) verzinntes Kupfer, PPO-Isolierung, AWM 11028 600V 105C VW-1

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schalttafelbauer, Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten, Gerätehersteller, Möbelhersteller, Computerhersteller, Automobilunternehmen und deren Zulieferer

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 10 AWG 105x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PPO - Polyphenylene Oxide 0.012 in (0.30 mm) 0.134 in (3.40 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,134 Zoll (3,40 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.05 Ohm/1000ft (3.44 Ohm/km) Single conductor in free air @ 30ºC: 67 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C Dry

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.34 in (34.0 mm) 1.34 in (34.0 mm)

Maximale Zugspannung

99 lbs (45 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 lbs/1000ft (55 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 11028

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Anmerkungen

Halogenfrei.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.643 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.643 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
39110 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825148128 C
39110 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825148135 C
39110 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825148142 C
39110 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825148159 C
39110 0135000 Dunkelblau Rolle 5.000 ft 612825148173 C Z
39110 001100 Braun Rolle 100 ft 612825147886
39110 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825147893 C
39110 0015000 Braun Rolle 5.000 ft 612825147909 C Z
39110 008100 Grau Rolle 100 ft 612825148067 C
39110 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825148081 C Z
39110 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825148012 C
39110 0055000 Dunkelgrün Rolle 5.000 ft 612825148029 C Z
39110 189100 Grün, Gelb gestreift Rolle 100 ft 612825148180 C
39110 1895000 Grün, Gelb gestreift Rolle 5.000 ft 612825148203 C Z
39110 003100 Orange Rolle 100 ft 612825147947 C
39110 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825147961 C Z
39110 002100 Rot Rolle 100 ft 612825147916 C
39110 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825147923 C
39110 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825147930 C
39110 007100 Violett Rolle 100 ft 612825148036 C
39110 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825148050 C Z
39110 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825148098 C
39110 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825148111 C Z
39110 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825147978
39110 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825147992 C Z

Ressourcen

Resources