Produktnummer: 8000

Antennendraht, Nr. 14 Str BCCS

Antennendraht, 14AWG (7x22) blanker, kupferbeschichteter Stahl

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Antenne

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
14 7x22 BCCS - Bare Copper Covered Steel 1

Anzahl der Leiter

1

Gewicht Kabelgebinde

13.3 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

180 lbs

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.344 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.344 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8000 000100 Keine Rolle 100 ft 612825192633
8000 0001000 Keine Rolle 1.000 ft 612825192640