Produktnummer: 8021

Sammelschienendraht, Nr. 22 Sol TC

Sammelschienendraht, 22AWG (massiv) verzinntes Kupfer, QQ-W-343G

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sammelschiene

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,025 Zoll (0,64 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
16.3 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 18 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.25 in (6.4 mm) 0.25 in (6.4 mm)

Maximale Zugspannung

5 lbs (2.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

2 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.453 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.453 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8021 000100 Keine Rolle 100 ft 612825194347
8021 0001000 Keine Rolle 1.000 ft 612825194354

Ressourcen

Resources