Produktnummer: 83001

Zuleitungsdraht, #28 Str SPC, TFE-Isol., AWM 1213

Hochtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 28 AWG (7 x 36), versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1213 105C TYP E MIL-W-16878/4 600 V 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hohe Temperaturen, Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ E) MIL-W-16878/4-Anwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 28 AWG 7x36 SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.01 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,035 Zoll (0,89 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
12.3 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 1.8 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.35 in (8.9 mm) 0.35 in (8.9 mm)

Maximale Zugspannung

3 lbs (1.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1213

NEMA-Compliance

HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/4

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.472 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 25' ., S - STREIFENADDATOREN FÜR TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STREIFENKLEBER-TABELLE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.472 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 25' ., S - STREIFENADDATOREN FÜR TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STREIFENKLEBER-TABELLE)


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83001 010100 Schwarz Rolle 100 ft E
83001 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825354871 E S
83001 006100 Blau, hell Rolle 100 ft E
83001 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825399193 E S
83001 001100 Braun Rolle 100 ft E
83001 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825399162 E S
83001 008100 Grau Rolle 100 ft E
83001 0081000 Grau Rolle 1.000 ft E S
83001 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft E
83001 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft E S
83001 003100 Orange Rolle 100 ft E
83001 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825399179 E S
83001 002100 Rot Rolle 100 ft E
83001 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825354888 E S
83001 007100 Violett Rolle 100 ft E
83001 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825399209 E S
83001 009100 Weiß Rolle 100 ft E
83001 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825378310 E S
83001 004100 Gelb Rolle 100 ft E
83001 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825399186 E S

Ressourcen

Resources