Produktnummer: 83045
Zuleitungsdraht, #28 Str SPC, TFE-Isol., AWM 1371
Hochtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 28 AWG (7 x 36), versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1371 105C TYP ET MIL-W-16878/6 250 V 200 °C
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Resources
Werkzeuge