Produktnummer: 8527

Anschlusskabel, Nr. 12 Str TC, PVC-Einsätze, TYP MW MIL-W-76C-PVC

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 12 AWG (65 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP MW MIL-W-76C-PVC 1000 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ MW) MIL-W-76C-Niedrigtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) 0.128 in (3.25 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,128 Zoll (3,25 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.32 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 9.0 A

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.28 in (32.5 mm) 1.28 in (32.5 mm)

Maximale Zugspannung

64 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

24 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-76C Typ MWP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.457 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., C - KISTENROLLENAUFSTELLUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.457 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., C - KISTENROLLENAUFSTELLUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8527 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825212867
8527 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825212874 C P
8527 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825212812
8527 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825212829 P
8527 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825212836 P
8527 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825212799
8527 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825212805 P
8527 003100 Orange Rolle 100 ft 612825212768
8527 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825212775 P
8527 002100 Rot Rolle 100 ft 612825212744
8527 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825212751 P
8527 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825212843
8527 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825212850 P
8527 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825212782 P

Ressourcen

Resources