Produktnummer: 8660

Abschirmung & Verbindung, TC-Geflecht #14,3 AWG

Abschirmung & Verbindung, TC-Geflecht 14,3 AWG (96 x 34)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Abschirmung und Potenzialausgleich

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Braid 1 14.3 96x34 TC - Tinned Copper

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,153 Zoll (3,89 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.72 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 27.0 A

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.16 in (4.1 mm) 0.16 in (4.1 mm)

Maximale Zugspannung

52 lbs (24 kg)

Gewicht Kabelgebinde

12 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Anmerkungen

AWG-Größe ist genähert.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.446 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.446 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8660 00050 Keine Rolle 50 ft 612825213888
8660 000250 Keine Rolle 250 ft 612825213871

Ressourcen

Resources