Produktnummer: 8662

Abschirmung & Verbindung, TC-Geflecht #6,6AWG

Abschirmung & Verbindung, TC-Geflecht 6,6 AWG (576 x 34)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Abschirmung und Potenzialausgleich

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Braid 1 7 AWG 576x34 TC - Tinned Copper

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.45 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 80 A

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Maximale Zugspannung

203 lbs (92.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

76 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

AWG-Größe ist genähert.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.461 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.461 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8662 00050 Keine Rolle 50 ft 612825213925
8662 000250 Keine Rolle 250 ft 612825213918 E

Ressourcen

Resources