Produktnummer: 9919

Anschlusskabel, #20 Str TC, PVC Ins, AWM 1007 AWM 1569

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 20 AWG (7 x 28), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1007 AWM 1569 CSA-TYP TR-64 TRSR-64

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computer- und elektronischen Geräten, interne Verkabelung von Haushaltsgeräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.069 in (1.8 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,069 Zoll (1,8 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
11.2 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 11 A

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -25°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.69 in (18 mm) 0.69 in (18 mm)

Maximale Zugspannung

13 lbs (5.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

5 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1007, AWM 1569

CEC/C(UL)-Compliance

TRSR-64

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.490 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.490 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9919 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825262695
9919 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825262701 P
9919 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825262718
9919 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825262725 P
9919 001100 Braun Rolle 100 ft 612825262558
9919 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825262565 P
9919 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825262664 P
9919 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825262626
9919 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825262633 P
9919 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825262596 P
9919 002100 Rot Rolle 100 ft 612825262572
9919 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825262589 P
9919 007100 Violett Rolle 100 ft 612825262640
9919 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825262657 P
9919 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825262671
9919 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825262688 P
9919 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825262602
9919 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825262619 P

Ressourcen

Resources