Produktnummer: 9975

Zuleitungsdraht, #24 Sol TC, PVC-Isol., AWM 1061

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 24 AWG (massiv), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computer- und elektronischen Geräten, Wire-Wrap-Anwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 24 Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.04 in (1.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,040 Zoll (1,0 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
25.2 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 3.5 A

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.16 in (4.1 mm) 0.16 in (4.1 mm)

Maximale Zugspannung

5,1 lb

Gewicht Kabelgebinde

2 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1061, CSA AWM I A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.482 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.482 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9975 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825265528
9975 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825265535 P
9975 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825265559 P
9975 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825265405 P
9975 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825265504 P
9975 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825265481 P
9975 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825265467 P
9975 002100 Rot Rolle 100 ft 612825265436
9975 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825265443 P
9975 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825265511 P
9975 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825265474 P

Ressourcen

Resources