Produktnummer: 9984

Zuleitungsdraht, #24 Str TC, PVC-Isol., AWM 1061

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 24 AWG (7 x 32), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 24 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.044 in (1.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,044 Zoll (1,1 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km)
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.18 in (4.6 mm) 0.18 in (4.6 mm)

Maximale Zugspannung

5.5 lbs (2.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1,9 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1061, CSA AWM I A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.464 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.464 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9984 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825267041
9984 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825267058 P
9984 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825267065
9984 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825267072 P
9984 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825266877 P
9984 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825266983 P
9984 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825266969
9984 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825266976 P
9984 003100 Orange Rolle 100 ft 612825266921
9984 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825266938 P
9984 002100 Rot Rolle 100 ft 612825266891
9984 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825266907 P
9984 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825267003
9984 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825267010 P
9984 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825266952
9984 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825349938 P

Ressourcen

Resources