Produktnummer: 9986

Zuleitungsdraht, #28 Str TC, PVC-Isol., AWM 1061

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 28 AWG (7 x 36), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 28 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,035 Zoll (0,89 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR
6.6 Ohm/1000ft
6.6 Ohm/1000ft (22 Ohm/km)
6.6 Ohm/1000ft (22 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

6,6 Ohm/km (2,0 Ohm/1000 Fuß)

Asymmetrische Überschneidung

Typical Unbalanced FEXT %
6.7 MHz
6.6 MHz

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
6.7 dB/100m
6.7 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.14 in (3.6 mm) 0.14 in (3.6 mm)

Maximale Zugspannung

2.1 lbs (0.95 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1061, CSA AWM I A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.475 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.475 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9986 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825267454
9986 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825267461 P
9986 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825267478 P
9986 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825267348 P
9986 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825267423 P
9986 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825267409 P
9986 003100 Orange Rolle 100 ft 612825267379
9986 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825267386 P
9986 002100 Rot Rolle 100 ft 612825267355
9986 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825267362 P
9986 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825267416 P
9986 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825267430
9986 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825267447 P
9986 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825267393 P

Ressourcen

Resources