Produktnummer: BE41203

Zuleitungsdraht, #24 Str TC, PVC-Isol., AWM 1007

UL AWM ST1007 VW1 20AWG/16x32T CSA TR 64

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

UL-Geräteverdrahtungsmaterial, Subject 758, Stil 1007, 80 °C, 300 Volt; CSA-C22.2 Nr. 16 Typ TR-64, 90 °C, 600 Volt Spitze.

Leiter

Size Stranding Material
20 Stranded TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.38 mm (0.015 in) 1.9 mm (0.075 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR
34.6 Ohm/km

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature
80°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1007

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.156 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.156 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
BE41203.001850 Schwarz Rolle 1,850 m
BE41203.111850 Blau Rolle 1,850 m
BE41203.051850 Braun Rolle 1,850 m
BE41203.091850 Grau Rolle 1,850 m
BE41203.061850 Grün Rolle 1,850 m
BE41203.071850 Orange Rolle 1,850 m
BE41203.101850 Pink Rolle 1,850 m
BE41203.081850 Rot Rolle 1,850 m
BE41203.041850 Violett Rolle 1,850 m
BE41203.021850 Weiß Rolle 1,850 m
BE41203.031850 Gelb Rolle 1,850 m
BE41203.011850 Gelb, grüner Ring Rolle 1,850 m

Ressourcen

Resources