Produktnummer: BE41206

Anschlusskabel, 0,4 mm² Str BC, PVC-Ins, 70 °C

14x0,2B PVC VMDS 70C

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

VMDS 70C

Leiter

Stranding Material
Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.85 mm (0.0728 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR
45.5 Ohm/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

nicht zutreffend

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.148 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.148 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
BE41206.004000 Schwarz Rolle 4,000 m 8719605025036
BE41206.084000 Blau Rolle 4,000 m 8719605025098
BE41206.184000 Braun Rolle 4,000 m 8719605025128
BE41206.074000 Grau Rolle 4,000 m 8719605025081
BE41206.044000 Grün Rolle 4,000 m 8719605025050
BE41206.124000 Orange Rolle 4,000 m 8719605025104
BE41206.174000 Rot Rolle 4,000 m 8719605025111
BE41206.064000 Violett Rolle 4,000 m 8719605025074
BE41206.014000 Weiß Rolle 4,000 m 8719605025043
BE41206.054000 Gelb Rolle 4,000 m 8719605025067

Ressourcen

Resources