Produktnummer: 1213A

Medizinische Instrumentenverbindung, #26-8c, TC, PVC, O/A-Folie, PVC-Hülle, CL2X

Computer, Instrument & Medizinische Verbindung, 26 AWG Litzenleiter (7 x 34) aus verzinntem Kupfer, PVC-Isolierung, Duofoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung), 26 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit Molex SEMMCONN/AMP SDL-Steckverbindern; Computerkommunikation; Verbindungen für medizinische Elektronik; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 26 7x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.048 in (1.2 mm) Black, Purple, Red, Blue, Green, Orange, Yellow, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 26 AWG (7x34) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.0385 in (0.978 mm) 0.239 in (6.07 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop. Max. Current
44.4 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 60% 1.12 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

15,5 Ohm/1000 Fuß (50,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -20°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.39 in (60.7 mm) 2.39 in (60.7 mm)

Maximale Zugspannung

28.8 lbs (13.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

​​​​​​​Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2X

AWM-Compliance

AWM 2464

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

AMP ist eine eingetragene Schutzmarke von AMP, Inc.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.505 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.505 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1213A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825108672
1213A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825108665