Produktnummer: 70258PU

Sensor & Aktor, 3-Leiter, Cu-Abschnitt 0,50 mm², PUR

PUR-Sensor- & Aktorkabel, 3 x 16 x 0,20 mm, 5 Millionen Dauerbiegezyklen, schleppfähig, sonnenlicht- und ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Als flexible, flammwidrige und halogenfreie Steuerleitung im industriellen Maschinen- und Anlagenbau, für hohe Anforderungen, insbesondere für den Einsatz in Energieführungsketten (Schleppketten) und bewegten Maschinenteilen.

Anmerkungen zur Leitertabelle

Extra fein verdrahtet

Isolierung

Nom. Insulation Diameter Color Code
1.50 mm (0.0591 in)
Brown, blue, yellowgreen

Innere Ummantelung

Nom. Diameter
4.60 mm (0.181 in)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PUR - Polyurethane 4.60 mm (0.181 in)

Temperatur

Operating
-50°C To +80°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-2-2

AWM-Compliance

AWM 20549

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.138 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.138 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70258PU.00305 Schwarz Rolle 305 m 8719605224460