Produktnummer: 8305ELW

RS-232, Low Cap, #22-5pr, LSZH, O/A-Folie+Geflecht, LSZH Jkt, Cca

Computer EIA RS-232 Kabel, 22 AWG Litzen (7x30) verzinnte Kupferleiter, LSZH-Isolierung, 5 verdrillte Paare, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® (100 % Abdeckung) + verzinntem Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), LSZH-Mantel, Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; Computerkommunikation; Analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 9.0 mm (0.35 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

9,0 mm (0,35 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 59.7 Ohm/km (18.2 Ohm/1000ft) 110 pF/m (34 pF/ft) 210 pF/m (64 pF/ft) 60% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

6,8 Ohm/1000 Fuß (22 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C to +70°C -20°C To +70°C -30°C to +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.55 in (90.2 mm) 1.72 in (43.7 mm)

Maximale Zugspannung

91 lbs (41 kg)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Cca, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 09-07-2025