Produktnummer: 8307

RS-232, Low Cap, #22-7pr, SR-PVC, O/A-Folie + Geflecht, PVC Jkt, CMG

Computer-EIA-Kabel RS-232, 22 AWG Litzenleiter (7 x 30), verzinnte Kupferleiter, halbstarre PVC-Isolierung, 7 verdrillte Paare, durchgehende Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung) + verzinnte Kupfergeflechtabschirmung (65 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; Computerkommunikation; Analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 7 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.348 in (8.84 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,348 Zoll (8,84 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 63 pF/ft (210 pF/m) 60% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

7,1 Ohm/1000 Fuß (23 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in (89 mm)

Maximale Zugspannung

127.4 lbs (57.79 kg)

Gewicht Kabelgebinde

77 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.523 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.523 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8307 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825203001
8307 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825203025 C
8307 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825203018 C