Produktnummer: 83308E

Elektronisch, 1 C #16 Str SPC, TFE Ins, OA SPC Brd, TFE Tape Jkt, MIL-W-16878/4 (Typ E)

Hochtemperaturelektronik, 1 Leiter 16AWG (19x29) versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus versilbertem Kupfergeflecht (85 %), Außenmantel aus TFE-Band, MIL-W-16878/4 (Typ E)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

MIL-W-16878/4 (Typ E) Spezifikation; Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; bis zu 600 V analoge Signale & Spannungsregelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 19x29 SC - Silvered Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.120 in (3.05 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,120 Zoll (3,05 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.4 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 72.5 pF/ft (238 pF/m) 0.155 µH/ft (0.509 µH/m) 11 Amps per conductor @ 25°C

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

8,3 Ohm/1000 Fuß (27 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

Operating
-65°C to +200°C

Maximale Zugspannung

50.2 lbs (22.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

18 lbs/1000ft (27 kg/km)

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

NEMA-Compliance

NEMA HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/4 (Typ E außer Verseilung), (isolierte Leiter)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Teflon« ist eine eingetragene Marke von E. I. duPont de Nemours and Co. und wird von Belden, Inc. unter Lizenz verwendet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.386 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.386 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83308E 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825203919 E
83308E 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825203902 E