Produktnummer: 83394

Elektronik, 2 C #22 Str TC, FEP-Isol., OS, Silikonummantelung, AWM 4516

Hochtemperaturelektronik, 2 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, Silikon-Außenmantel, AWM 4516

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Sprachkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.060 in (1.5 mm) Black, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Textile (Conductive) 100%
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Silicone Rubber 0.030 in (0.76 mm) 0.199 in (5.05 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,199 Zoll (5,05 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 18.1 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

12,39 Ohm/1000 Fuß (40,65 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (UL AWM 4516) 350 V (Between Conductors), 2000 V DC (Through Jacket)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -70°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.99 in (50.5 mm) 1.99 in (50.5 mm)

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1 (Einzelkabel)

AWM-Compliance

AWM 4516

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.590 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.590 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83394 002500 Rot Rolle 500 ft 612825204596 C
83394 002U500 Rot UnReel 500 ft 612825204589