Produktnummer: 8467MN

SpaceMaker™, 7 C #18 Str TC, PO Ins, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 7 Leiter 18AWG (41x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.233 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,233 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 14.8 pF/ft (48.6 pF/m) 39 Ohm 0.022 µH/ft (0.072 µH/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.930 in (23.6 mm) 0.930 in

Maximale Zugspannung

143.5 lbs (65.09 kg)

Gewicht Kabelgebinde

48 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.143 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.143 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8467MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825387558
8467MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825387589
8467MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825387565
8467MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825387596
8467MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825387541
8467MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825387572