Produktnummer: 85220

Elektronik, 2 C #20 Str TC, ETFE-Isolierung, ETFE-Ummantelung

Hochtemperaturelektronik, 2 Leiter 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, ETFE-Isolierung, ETFE-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Instrumentierung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) 0.068 in (1.7 mm) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.020 in (0.51 mm) 0.185 in (4.70 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,185 Zoll (4,70 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 11.2 Ohm/1000ft 0.186 µH/ft (0.610 µH/m) 6.2 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-30°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Maximale Zugspannung

25.2 lbs (11.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

19 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Tefzel ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
85220 368100 Klar, transparent Rolle 100 ft 612825211723
85220 3681000 Klar, transparent Rolle 1.000 ft 612825211730 C