Produktnummer: 8735

Elektronisch, 3 C #22 Str TC, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, CMG

Elektronisch, 3 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (70 %), PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.04 in (1.0 mm) Black, Red, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 70%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.202 in (5.13 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
15 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

4,6 Ohm/1000 Fuß (15 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.02 in (51.3 mm) 2.02 in (51.3 mm)

Maximale Zugspannung

27.3 lbs (12.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

25 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2095

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.549 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.549 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8735 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825214793 C
8735 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825214786 C