Produktnummer: 8770ZH

Electronic, 3 C #18 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, CMG

Elektronisch, 3 Leiter 18AWG (16x30) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, Red, Transparent

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.033 in (0.84 mm) 0.246 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,246 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
7.13 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 48 pF/ft (160 pF/m) 69 Ohm 5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

8 Ohm/1000 Fuß (26 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.46 in (62.5 mm) 2.46 in

Maximale Zugspannung

74 lbs (34 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, nicht halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 21305

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.196 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.196 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8770ZH 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825382478
8770ZH 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825382461