Produktnummer: 8778NH

Audio, Steuerung & Instrument, #22-6pr, PP, Indiv. Folie, LSZH Jkt, Dca

6-Paar, 22 AWG Litzenleiter (7 x 30) aus verzinntem Kupfer, Polypropylen-Isolierung, verdrillte Paare einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), LSZH-Gesamtmantel und 22 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, Flammwidrigkeit IEC 60332-3C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown
Red, Green, Blue

Innenabschirmung

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Tape Polyester

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 9.5 mm (0.37 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 34.8 Ohm/km (10.6 Ohm/1000ft) 98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 180.4 pF/m (54.99 pF/ft) 50 Ohm 2 A

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
95 mm (3.7 in)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz erhältlich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.257 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.257 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8778NH.009999 Chrom Rolle 151 m 8719605019738
8778NH.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605019707
8778NH.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605019714
8778NH.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605019721
8778NH.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605019691