Produktnummer: 88741

Audio/Steuerung/Instrumentierung, (2 Paar) 22 AWG (7 x 30) TC, FEP/FEP, CMP

Zwei 22 AWG-Paare verseilter (7 x 30) verzinnter Kupferleiter, verdrillte Paare, Isolierung aus fluoriertem Ethylenpropylen (FEP), Ummantelung aus fluoriertem Ethylenpropylen (FEP).

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
22 7x30 TC - Tinned Copper 2

Anzahl der Leiter

4

Gesamtanzahl der Paare

2

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in

Farbtafel

Number Color
1 Black & Red
2 Black & White

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.169 in 0.009 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor Loop DCR
16 Ohm/1000ft 32 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
17 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.15 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
88 Ohm

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
3.3 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Betriebstemperaturbereich

-70°C Bis +200°C

Gewicht Kabelgebinde

16 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

18 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.75 in

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

CSA-Entflammbarkeit

FT6

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

8741

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.196 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.196 Revisionsdatum: 05-31-2024