Produktnummer: 8876MN

SpaceMaker™, 5 C #20 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 5 Leiter 20AWG (26x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, White, Red, Green, Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.190 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,190 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 15.7 pF/ft (51.5 pF/m) 61.3 pF/ft (201 pF/m) 47 Ohm 0.026 µH/ft (0.085 µH/m) 3.04 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

8,7 Ohm/1000 Fuß (29 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.760 in (19.3 mm) 0.760 in

Maximale Zugspannung

77.6 lbs (35.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

29 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.217 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.217 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8876MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825392392
8876MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825392422
8876MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825392408
8876MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825392439
8876MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825392385
8876MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825392415