Produktnummer: 8885MN

SpaceMaker™, 12 C #22 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 12 Leiter 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.016 in (0.41 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray, Pink, Tan

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.244 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,244 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 33.0 pF/ft (108 pF/m) 66.0 pF/ft (217 pF/m) 22 Ohm 0.031 µH/ft (0.10 µH/m) 2.03 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

10,95 Ohm/1000 Fuß (35,93 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.980 in (24.9 mm) 0.980 in

Maximale Zugspannung

114 lbs (51.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

44 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.221 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.221 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8885MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825392309
8885MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825392330
8885MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825392316
8885MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825392354
8885MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825392293
8885MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825392323