Produktnummer: 9541NH

RS-232, 15C #24 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300V, Dca

24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, 15 Leiter verkabelt, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Mantel, Flammbeständigkeit IEC 60332-3-24

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel; für EIA RS-232 Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.12 mm (0.0441 in) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, Black/White, Black/Red, Black/Green, Black/Orange, Black/Blue, White/Red, White/Green, White/Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.4 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 75 Ohm 1.75 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

59,1 Ohm/km (18,0 Ohm/1000 Fuß)

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
74 mm

Maximale Zugspannung

360 N (81 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.215 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.215 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
9541NH.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605022202
9541NH.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605022196