Produktnummer: 9622

Elektronik, 25 C #16 Str TC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung

Elektronisch, 25 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Signalsteuerung (bis zu 600 V); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panel-Verdrahtung &

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 25 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) 0.121 in (3.07 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe, Red/White Stripe, Green/White Stripe, Blue/White Stripe, Black/Red Stripe, White/Red Stripe, Orange/Red Stripe, Blue/Red Stripe, Red/Green Stripe, Orange/Green Stripe, Black/White/Red Stripes, White/Black/Red Stripes, Red/Black/White Stripes, Green/Black/White Stripes

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.065 in (1.7 mm) 0.879 in (22.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,879 Zoll (22,3 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 4.4 Ohm/1000ft 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

Operating
-20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
8.8 in (220 mm) 8.8 in (220 mm)

Maximale Zugspannung

810 lbs (370 kg)

Gewicht Kabelgebinde

440 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2, VW-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.502 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.502 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9622 060100 Chrom 612825256748 C
9622 0601000 Chrom 612825256755 C
9622 0602000 Chrom 612825256762
9622 060500 Chrom 612825256779 C