Produktnummer: 9730NH
Computerkabel für EIA RS-232-Anwendungen
24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, 3 verdrillte Paare, jedes einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer pro Paar, LSZH-Ummantelung.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtafel
Farbtabelle 2
Innenabschirmung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Konstruktion und Abmessungen
Verkabelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Induktivität
Impedanz
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin