Produktnummer: 9961

Elektronisch, 1 C #20 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Elektronisch, 1 Leiter 20AWG (19x32) verzinntes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

MIL-W-16878 (Typ B) Spezifikation; bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V Spannungsregelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 20 AWG 19x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0105 in (0.267 mm) 0.064 in (1.6 mm) White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 97%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.109 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,109 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 103 pF/ft (338 pF/m) 3.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

7,5 Ohm/1000 Fuß (25 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.09 in (27.7 mm) 1.09 in

Maximale Zugspannung

15 lbs (6.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

8 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

Millitärische Compliance

MIL-W-16878E/17 (isolierter Leiter)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.391 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.391 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9961 0091000 Weiß 612825265191
9961 009500 Weiß 612825265207