Produktnummer: 4343FDW

OSDP RS485, 4 Pr #18 verseiltes TC, PO-Isolierung, OS, LSZH-Ummantelung, Cca

OSDP RS-485, 4 Paar AWG 18 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, Folie + Abschirmung aus Drain-Wire, LSZH/FRNC-Mantel, Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel. Für OSDP EIA RS-485 Übertragungsanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.90 mm (0.035 in) 3.0 mm (0.12 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 14.5 mm (0.571 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

14,5 mm (0,571 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 21 Ohm/km (6.4 Ohm/1000ft) 36 pF/m (11 pF/ft) 65 pF/m 120 Ohm 78% 3.5 Amps per Conductor

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.30 dB/100m (0.396 dB/100ft)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +70°C -15°C To +70°C -45°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
73 mm (2.9 in) 145 mm (5.71 in)

Maximale Zugspannung

1400 N (310 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

171 kg/km (115 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Cca, Innenbereich, nicht halogeniert, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

ISO/IEC-Compliance

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit = 60 %

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Designspezifikation (TDS), die während der gesamten Prototyping-Phase geändert werden kann. Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 3 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Orange und die Standardlängen 305 m oder 500 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung entspricht der Produktionsvorlaufzeit von 4541FDW plus zusätzlichen 6–7 Wochen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 05-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 05-07-2025