Produktnummer: 4641FDV

OSDP RS485, 2 Pr #24 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, B2ca

OSDP RS-485, 2 Paar 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®+verzinnter Kupfer-Ableitungsdraht, LSZH-Außenmantel, CPR B2ca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel. Für OSDP EIA RS-485 Übertragungsanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.4 mm (0.016 in) 1.40 mm (0.0551 in) White & Orange, Orange & White, White & Blue, Blue & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 6.80 mm (0.268 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,80 mm (0,268 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m 120 Ohm 78% 2.1 Amps per Conductor

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.97 dB/100m (0.600 dB/100ft)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -10°C To +70°C -45°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
34 mm (1.3 in) 68 mm (2.7 in)

Maximale Zugspannung

260 N (58 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

33 kg/km (22 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse B2ca, Innenbereich, halogenfrei, sonnenlichtbeständig

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: B2ca-s1a,d1,a1

ISO/IEC-Compliance

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit = 60 %

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für den ersten Auftrag entspricht in etwa der Produktionsvorlaufzeit von 4641FDW

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 04-08-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 04-08-2025