Produktnummer: 5A4B00001

OSDP RS485, 1 Pr #22 Str TC, Foam-PE Ins, OS, LSZH Jkt

OSDP RS-485, 1 Paar Litzen 24AWG (7x30) verzinntes Kupfer, Schaum-PE-Isolierung, Gesamtschirmung + verzinnter Kupferableiter, LSZH-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel. Für OSDP EIA RS-485 Übertragungsanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 2.40 mm (0.0945 in) Green & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.8 mm (0.031 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,60 mm (0,260 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedence
59.7@20°C Ohm/km 120 Ohm

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature
-20°C-75°C

Biegeradius

Installation Min.
66 mm (2.6 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, nicht halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit = 60 %

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = ≤0,5 %, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Min. pH-Wert = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 09-22-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 09-22-2025