Produktnummer: 77906E2S

KNX, 2PR 0,8 mm Sol BC, PE-Ins, OS, LSNH-Jkt, SWA, PE-Jkt.

KNX, 2 Paare, 0,8 mm Leiterdurchmesser, blankes Kupfer – massiv, Polyethylen-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH/FRNC-Mantel, SWA, PE-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit
77906E2S

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

KNX, EIB-Kabel für Gebäudemanagement

Leiter

Stranding Material Cross Section Nominal Diameter No. of Pairs
Solid BC - Bare Copper 0.5 mm² 0.8 mm 2

Anzahl der Leiter

4

Isolierung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 1.6 mm 0.05 mm 0.4 mm

Farbtafel

Number Color
Quad 1 White & Red & Yellow & Black

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.3 mm 1.4 mm

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire Diameter
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% 9 µm TC - Tinned Copper 0.4 mm

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Diameter - Tolerance Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 10.8 mm 0.3 mm 1.3 mm

Verkabelung

Description
1 quad covered with a polyester foil

Panzerung

Type of Armor Material Thickness of Armoring Wires Coverage Percentage
Steel Wire Armoring Galvanized steel wire 0.9 mm Min. 90%

Leiter DCR

Max. Conductor DCR
37.5 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
50 pF/m

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Prüfspannung 4 kV, 1 min

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Minimaler Biegeradius bei der Installation

220 mm

Min. Einstellungsradius

165 mm

Umgebung

Innen, Außen

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja – nur schwarz

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Designspezifikation (TDS), die während der gesamten Prototyping-Phase geändert werden kann. Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 3 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Grün und die Standardlängen 305 m oder 500 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung entspricht der Produktionsvorlaufzeit von 9842LS plus zusätzlichen 6–7 Wochen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 03-28-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 03-28-2025