Produktnummer: 78760ELZ

Elektronisch, 2 C #18 Str TC, FoamPE Ins, OS, LSZH Jkt, Eca

Elektronisch, 2 Leiter 18AWG (16x30) verzinntes Kupfer, FoamPE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.32 mm (0.013 in) 1.85 mm (0.0728 in) Black & white

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.6 mm (0.024 in) 5.0 mm (0.20 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

5,0 mm (0,20 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 80 pF/m (24 pF/ft) 157 pF/m (47.9 pF/ft) 4.9 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -10°C To +70°C -20°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
25 mm (0.98 in) 50 mm (2.0 in)

Maximale Zugspannung

90 N (20 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

32 kg/km (22 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca, Innenbereich, Nicht-halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 11-28-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 11-28-2025