Produktnummer: 79841ELZ

RS-485, 1 Pr #24 Str TC, FoamPE Ins, OS+TC Brd, LSZH Jkt, Eca

RS-485, 1 Paar, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus geschäumtem Polyethylen, verdrillte Paare, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® (100 % Abdeckung) + verzinntem Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Mantel, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-485, POS; Computerkommunikation; Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Panelverdrahtung; serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.40 mm (0.016 in) 1.40 mm (0.0551 in) White/Blue & Blue/White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.6 mm (0.024 in) 4.80 mm (0.189 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

4,80 mm (0,189 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 78 pF/m 120 Ohm 2.1 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

11,0 Ohm/km (3,35 Ohm/1000 Fuß)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.97 dB/100m (0.600 dB/100ft)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -10°C To +70°C -20°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
24 mm (0.94 in) 48 mm (1.9 in)

Maximale Zugspannung

328 N (73.7 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

28 kg/km (19 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca, Innenbereich, Nicht-halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

DMX-512

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 02-19-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 02-19-2026