Produktnummer: 9506ELW

RS-232, 6PR #24 Str TC, LSZH ins, OS, LSZH Jkt, 300V, Cca

6-paarige, 24 AWG Litzenleiter (7x32) aus TC-Leitern, LSZH-Isolierung, verdrillte Adernpaare, Beldfoil-Gesamtschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus TC-Leiter, LSZH-Mantel, Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel; für EIA RS-232 Datenübertragungsanwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 6

Anzahl der Leiter

12

Isolierung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.25 mm 0.05 mm

Farbtafel

Number Color
Pair 1 (central) Black & Red
Pair 2 Black & White
Pair 3 Black & Green
Pair 4 Black & Blue
Pair 5 Black & Yellow
Pair 6 Black & Brown

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® TC - Tinned Copper AWG24/7

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.3 mm 0.9 mm

Verkabelung

Description
6 pairs twisted to cable core

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
78.7 Ohm/km 52.5 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
98.4 pF/m 164 pF/m

Impedanz

Frequency [MHz] Nominal Characteristic Impedance
N/A 75 Ohm

Bemessungsstrom

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 1.5 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V

Temperaturbereich für die Installation

-15°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-30°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich (flexible Installation)

-30°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich (Festinstallationen)

-30°C Bis +70°C

Ölbeständigkeit

IEC 60811-404

Maximal empfohlene Zugspannung

300 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

75 mm

CPR-Euroklasse

Cca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Umgebung

Innenbereich – Euroklasse Cca

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Designspezifikation (TDS), die während der gesamten Prototyping-Phase geändert werden kann. Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 5 km. Dieses Produkt hat Chrom als Standardfarbe und 305 m oder 500 m als Standardaufhängung. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung entspricht der Produktionsvorlaufzeit von 9506NH plus zusätzlichen 6–7 Wochen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 02-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 02-26-2026