Produktnummer: 9842ELZ

RS-485, 2 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH Jkt, Eca

RS-485, 2 Paare, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Polyethylen-Isolierung, verdrillte Paare, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® (100 % Abdeckung) + verzinntem Kupfergeflecht (90 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Mantel, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-485, POS; Computerkommunikation; Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Panelverdrahtung; serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.7 mm (0.028 in) 8.0 mm (0.31 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,0 mm (0,31 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 78 pF/m 120 Ohm 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

7,2 Ohm/km (2,2 Ohm/1000 Fuß)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.97 dB/100m (0.600 dB/100ft)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -10°C To +70°C -20°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
40 mm (1.6 in) 80 mm (3.1 in)

Maximale Zugspannung

395 N (88.8 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

68 kg/km (46 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca, Innenbereich, Nicht-halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

ISO/IEC-Compliance

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit = 60 %

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

DMX-512

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Konstruktionsspezifikation (TDS). Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 3 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Grau und die Standard-Aufhängung 305 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung wird der Produktionsvorlaufzeit von 9842NH. ähneln. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.7 Revisionsdatum: 07-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.7 Revisionsdatum: 07-24-2025